Szűrési feltételek
  • DK(mm)
  • D=Diameter(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1=Height(mm)
  • H2(mm)
  • Load rating C(N)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Ball transfer unit with Plastic housing, Form B (K1827)

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 4 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    DK

    (mm)

    D=Diameter

    (mm)

    D1=Outside diameter

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1=Height

    (mm)

    H2

    (mm)

    Load rating C

    (N)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    15.875
    24
    31
    20.5
    9.5
    4.5
    200
    0.0260
    1 darab
    22.225
    36
    45
    30.5
    10
    4.5
    250
    0.0793
    1 darab
    30
    45
    55
    37
    14
    5.5
    350
    0.1700
    1 darab
    44.5
    62
    75
    53.5
    19
    9
    500
    0.5230
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    11.28 €
    ( 13.42 € )
    4 munkanapok
    20.02 €
    ( 23.82 € )
    4 munkanapok
    29.19 €
    ( 34.74 € )
    4 munkanapok
    89.95 €
    ( 107.04 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Application sectors: machine construction, logistics, material handling, metrology

    · Ideal for transporting fragile goods

    · Gap-free and sealed cap

    · Easy cleaning