Szűrési feltételek
  • Main material
  • D1=Thread
  • L=thread length(mm)
  • Load rating max.(kN)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Levelling feet threaded spindles steel or stainless steel (27828) (27828-121001)

Cikkszám:

27828-121001
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
27828-121001

Main material

D1=Thread

L=thread length

(mm)

Load rating max.

(kN)

Minimális rendelési mennyiség
Steel
M12
100
7.7
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
6.03 €
( 7.18 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Components for assembling a swivel foot

· Application sectors: machine and equipment construction, logistics and assembly

· Any threaded spindle can be combined with any plate

· Material: steel or 1.4301 stainless steel