Megerősítve
  • Main material
  • B(mm)
  • D=internal diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2=Outside diameter(mm)
  • F(kN)
  • for screw
  • H max.(mm)
  • H min.(mm)
  • M(mm)
  • N(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Levelling sets high version (27700) (27700-02006)

Cikkszám:

27700-02006
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
27700-02006

Main material

B

(mm)

D=internal diameter

(mm)

D1

(mm)

D2=Outside diameter

(mm)

F

(kN)

for screw

H max.

(mm)

H min.

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
High carbon steel
6
6.6
M20x1
32
65
M6
55
35
2
4
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
45.97 €
( 54.70 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· For mounting motors, aggregates, drive elements and production lines

· Long travel 15 mm to 40 mm

· Special sizes available on request

A cikkszám megerősítésre került