Megerősítve
  • Main material
  • D=plate diameter(mm)
  • D1(mm)
  • H1 (by 0 / 0.4 / 0.6 N/mm²)(mm)
  • Load rating max.(kN)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Swivel feet plates with vibration absorption (27804) (27804-20802)

Cikkszám:

27804-20802
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
27804-20802

Main material

D=plate diameter

(mm)

D1

(mm)

H1 (by 0 / 0.4 / 0.6 N/mm²)

(mm)

Load rating max.

(kN)

Minimális rendelési mennyiség
Stainless steel
80
68
7 / 5.8 / 4.9
1.372
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
70.28 €
( 83.63 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Components for assembling a swivel foot

· Application sectors: machine and equipment construction, logistics and assembly

· Any plate can be combined with any threaded spindle or ball joint

· Damper plates absorb vibrations and prevent the swivel foot slipping

· Temperature range -30 °C to 70 °C

A cikkszám megerősítésre került