Szűrési feltételek
  • Number of grid holes
  • D=Reamed hole(mm)
  • D1=Thread
  • D2=Internal diameter(mm)
  • D4=Fastening hole
  • H=Height(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • L6(mm)
  • L7(mm)
  • L8(mm)
  • NB= No. across
  • NL=No. lengthwise
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Clamping towers, grey cast iron, 8-sided, with grid holes (K1535)

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 16 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Number of grid holes

    D=Reamed hole

    (mm)

    D1=Thread

    D2=Internal diameter

    (mm)

    D4=Fastening hole

    H=Height

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L4

    (mm)

    L5

    (mm)

    L6

    (mm)

    L7

    (mm)

    L8

    (mm)

    NB= No. across

    NL=No. lengthwise

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    128
    12
    M12
    20
    M12
    500
    400
    250
    320
    300
    200
    200
    150
    55
    103
    7
    1
    145.0000
    1 darab
    176
    12
    M12
    20
    M12
    650
    400
    250
    320
    300
    200
    200
    150
    55
    103
    10
    1
    175.0000
    1 darab
    160
    12
    M12
    20
    M12
    600
    500
    300
    400
    200
    -
    250
    200
    75
    124
    9
    1
    223.0000
    1 darab
    208
    12
    M12
    20
    M12
    750
    500
    300
    400
    200
    -
    250
    200
    75
    124
    12
    1
    259.0000
    1 darab
    192
    12
    M12
    25
    M16
    700
    630
    350
    500
    400
    -
    315
    200
    100
    145
    11
    1
    345.0000
    1 darab
    240
    12
    M12
    25
    M16
    850
    630
    350
    500
    400
    -
    315
    200
    100
    145
    14
    1
    389.0000
    1 darab
    448
    12
    M12
    25
    M16
    800
    800
    500
    640
    600
    400
    400
    300
    135
    207
    13
    3
    611.0000
    1 darab
    576
    12
    M12
    25
    M16
    1000
    800
    500
    640
    600
    400
    400
    300
    135
    207
    17
    3
    697.0000
    1 darab
    128
    16
    M16
    20
    M12
    500
    400
    250
    320
    300
    200
    200
    150
    55
    103
    7
    1
    142.0000
    1 darab
    176
    16
    M16
    20
    M12
    650
    400
    250
    320
    300
    200
    200
    150
    55
    103
    10
    1
    171.0000
    1 darab
    160
    16
    M16
    20
    M12
    600
    500
    300
    400
    200
    -
    250
    200
    75
    124
    9
    1
    219.0000
    1 darab
    208
    16
    M16
    20
    M12
    750
    500
    300
    400
    200
    -
    250
    200
    75
    124
    12
    1
    255.0000
    1 darab
    192
    16
    M16
    25
    M16
    700
    630
    350
    500
    400
    -
    315
    200
    100
    145
    11
    1
    341.0000
    1 darab
    240
    16
    M16
    25
    M16
    850
    630
    350
    500
    400
    -
    315
    200
    100
    145
    14
    1
    384.0000
    1 darab
    448
    16
    M16
    25
    M16
    800
    800
    500
    640
    600
    400
    400
    300
    135
    207
    13
    3
    601.0000
    1 darab
    576
    16
    M16
    25
    M16
    1000
    800
    500
    640
    600
    400
    400
    300
    135
    207
    17
    3
    685.0000
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    4,459.70 €
    ( 5,307.04 € )
    4 munkanapok
    5,562.55 €
    ( 6,619.43 € )
    4 munkanapok
    5,881.10 €
    ( 6,998.51 € )
    4 munkanapok
    7,033.40 €
    ( 8,369.75 € )
    4 munkanapok
    7,792.40 €
    ( 9,272.96 € )
    4 munkanapok
    9,066.60 €
    ( 10,789.25 € )
    4 munkanapok
    12,742.00 €
    ( 15,162.98 € )
    4 munkanapok
    15,437.60 €
    ( 18,370.74 € )
    4 munkanapok
    4,533.30 €
    ( 5,394.63 € )
    4 munkanapok
    5,636.15 €
    ( 6,707.02 € )
    4 munkanapok
    5,954.70 €
    ( 7,086.09 € )
    4 munkanapok
    7,253.05 €
    ( 8,631.13 € )
    4 munkanapok
    7,890.15 €
    ( 9,389.28 € )
    4 munkanapok
    9,189.65 €
    ( 10,935.68 € )
    4 munkanapok
    12,988.10 €
    ( 15,455.84 € )
    4 munkanapok
    15,732.00 €
    ( 18,721.08 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Base element for system construction

    · Hardened locating and tapped bushes

    · Grid spacing 50 mm

    · Precision-machined support and clamping faces

    · Suitable for DIN and JIS standard machine tables