Szűrési feltételek
  • Number of fastening holes
  • Number of grid holes
  • B(mm)
  • D=Reamed hole(mm)
  • D1=Thread
  • D3=Fastening hole
  • H(mm)
  • NB= No. across
  • NL=No. lengthwise
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Angle plates, grey cast iron, narrow with grid holes (K0807) (K0807.216231040)

    Cikkszám:

    K0807.216231040
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K0807.216231040

    Number of fastening holes

    Number of grid holes

    B

    (mm)

    D=Reamed hole

    (mm)

    D1=Thread

    D3=Fastening hole

    H

    (mm)

    NB= No. across

    NL=No. lengthwise

    Weight

    (kg)

    RoHS

    Minimális rendelési mennyiség
    8
    14
    230
    16
    M16
    M16
    400
    6
    3
    -
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    902.75 €
    ( 1,074.27 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Base element for system construction

    · Hardened locating and tapped bushes

    · Grid spacing 50 mm

    · Ground support and clamping faces

    · Compatible with basic elements with grid holes