Szűrési feltételek
  • Number of grid holes
  • D=Reamed hole(mm)
  • D1=Thread
  • D2=Internal diameter(mm)
  • D3=Fastening hole
  • D4=Fastening hole
  • D5=Thread
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • L6(mm)
  • L7(mm)
  • L8(mm)
  • L11(mm)
  • NB= No. across
  • NL=No. lengthwise
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Tombstones, grey cast iron, double-sided, with grid holes (K0803) (K0803.212100125)

    Cikkszám:

    K0803.212100125
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K0803.212100125

    Number of grid holes

    D=Reamed hole

    (mm)

    D1=Thread

    D2=Internal diameter

    (mm)

    D3=Fastening hole

    D4=Fastening hole

    D5=Thread

    H=Height

    (mm)

    H1

    (mm)

    H3

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L4

    (mm)

    L5

    (mm)

    L6

    (mm)

    L7

    (mm)

    L8

    (mm)

    L11

    (mm)

    NB= No. across

    NL=No. lengthwise

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    874
    12
    M12
    25
    M20
    M20
    M16
    1250
    55
    18
    1000
    350
    800
    600
    200
    500
    400
    165
    400
    25
    22
    18
    1375.0000
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    21,564.80 €
    ( 25,662.11 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Base element for system construction

    · Hardened locating and tapped bushes

    · Grid spacing 50 mm

    · Precision-machined support and clamping faces