Szűrési feltételek
  • D2=Internal diameter(mm)
  • D3=Fastening hole
  • D4=Fastening hole
  • D5=Thread
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L5(mm)
  • L6(mm)
  • L7(mm)
  • L11(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Tombstones, grey cast iron, double-sided, with pre-machined clamping faces (K0803) (K0803.100050060)

    Cikkszám:

    K0803.100050060
    Törlés
    • The product is currently not available.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    Megrendelés felfüggesztve
    K0803.100050060

    D2=Internal diameter

    (mm)

    D3=Fastening hole

    D4=Fastening hole

    D5=Thread

    H=Height

    (mm)

    H1

    (mm)

    H3

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L4

    (mm)

    L5

    (mm)

    L6

    (mm)

    L7

    (mm)

    L8

    (mm)

    L11

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    20
    M16
    M12
    M16
    600
    50
    18
    500
    201
    400
    200
    -
    250
    200
    75
    -
    25
    270.0000
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    3,601.80 €
    ( 4,286.14 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Base element for system construction

    · Basic element with pre-machined clamping surfaces

    · Customer specific post-machining possible

    · Precision-machined support and clamping faces

    · Suitable for DIN and JIS standard machine tables