Megerősítve
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • D1(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Permissible load(kg)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Fixed castors, stainless steel, for sterile areas (95046-01) (95046-01-211000351)

Cikkszám:

95046-01-211000351
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
95046-01-211000351

Mounting Height H

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

D1

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

B3

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

Permissible load

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
125
100
35
9
60
55
85
100
80
76
200
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
92.00 €
( 109.48 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Suitable for sterile areas

· Optically detectable

· Noise dampening

· High operational comfort.

· Low roll and pivot resistance.

A cikkszám megerősítésre került