Szűrési feltételek
  • Main material
  • Version 2
  • A(mm)
  • B(mm)
  • D=Fastening hole(mm)
  • D1=Thread
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • K(mm)
  • L=thread length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • α
  • Static base loads(kN)
  • Dynamic base loads(kN)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Rod ends with plain bearing External thread, Steel, DIN ISO 12240-1, maintenance-free (K2079) (K2079.16)

    Cikkszám:

    K2079.16
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K2079.16

    Main material

    Version 2

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    D=Fastening hole

    (mm)

    D1=Thread

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    K

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    α

    Static base loads

    (kN)

    Dynamic base loads

    (kN)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    High carbon steel
    RH thread
    66
    42
    16
    M16x2.0
    21
    15
    28.575
    37
    21
    87
    15
    39
    28.5
    0.1890
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    20.08 €
    ( 23.90 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Bearing ball, ball-bearing steel, hardened

    · Bearing shell with PTFE fabric

    · Maintenance-free

    · Version: right or left-hand thread