Szűrési feltételek
  • Load capacity per pair (80,000 cycles)(kg)
  • A(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • A4(mm)
  • L=Length(mm)
  • Travel S(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Steel telescopic slides for side mounting, partial extension, load capacity up to 20 kg (K2089)

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 7 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Load capacity per pair (80,000 cycles)

    (kg)

    A

    (mm)

    A2

    (mm)

    A3

    (mm)

    A4

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Travel S

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    13
    14
    -
    -
    160
    200
    145.2
    0.3000
    1 darab
    15
    32
    -
    -
    192
    250
    182.5
    0.3600
    1 darab
    18
    18
    128
    -
    256
    300
    219.8
    0.4400
    1 darab
    20
    36
    128
    160
    288
    350
    257.1
    0.5200
    1 darab
    20
    22
    160
    192
    352
    400
    294.4
    0.5800
    1 darab
    20
    40
    160
    192
    384
    450
    331.7
    0.6600
    1 darab
    18
    26
    192
    224
    448
    500
    369
    0.7400
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    22.06 €
    ( 26.25 € )
    4 munkanapok
    23.52 €
    ( 27.99 € )
    4 munkanapok
    25.01 €
    ( 29.76 € )
    4 munkanapok
    26.46 €
    ( 31.49 € )
    4 munkanapok
    28.22 €
    ( 33.58 € )
    4 munkanapok
    29.65 €
    ( 35.28 € )
    4 munkanapok
    31.10 €
    ( 37.01 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Smooth running

    · Quick frontal release