Szűrési feltételek

Oil level gauges, Form B, with thermometer, Thermoplastic (28000)

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

D1=Thread

H=Height

(mm)

H1

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

Thermometer scale

Minimális rendelési mennyiség
M10
20
21
103
76
44
37
0 - 80 °C / 50 - 175 °F
1 darab
M12
19
18
151
127
95
80
0 - 100 °C / 50 - 200 °F
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
20.95 €
( 24.93 € )
4 munkanapok
26.48 €
( 31.51 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Application sectors: machine, container and vehicle construction

· High mechanical strength

· Ageing resistant

· Temperature resistant to 100°C

· Pressure resistant to 10 bar