Szűrési feltételek

Plastic grips, round with rectangular opening (K2110) (K2110.081241)

Cikkszám:

K2110.081241
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
K2110.081241

A

(mm)

B

(mm)

D=diameter

(mm)

L=Length

(mm)

for toggle clamp

matching toggle clamp

Weight

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
6
14
24.5
81
K1241.03400, K1255.102600, K1255.002600, K1258.02600, K1433.03400, K1239.03400, K1435.01400, K1546.04000
05775-03-03400, 05715-10-102600, 05715-10-002600, 05725-01-02600, 05790-01-03400, 05785-05-03400, 05805-01-01400, 05836-03-04000
0.0250
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
1.70 €
( 2.02 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Material:
Plastic
Version:
Red, oil resistant.
Sample order:
K2110.040151
On request:

Other colours.