Megerősítve
  • Core drill Ø(mm)
  • Counter- sink Ø +0.25(mm)
  • Min. thread depth(mm)
  • Removal drill Ø(mm)
  • Removal drilling depth(mm)
  • Suitable for external thread D2
  • Tap size(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Assembly tools for solid-body threaded inserts (07662) (07662-814)

Cikkszám:

07662-814
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
07662-814

Core drill Ø

(mm)

Counter- sink Ø +0.25

(mm)

Min. thread depth

(mm)

Removal drill Ø

(mm)

Removal drilling depth

(mm)

Suitable for external thread D2

Tap size

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
12.8
14.3
16.5
11.5
4.8
M14x1.5
M14x1.5
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
44.37 €
( 52.80 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Accessories for solid body threaded inserts

A cikkszám megerősítésre került