Szűrési feltételek
  • B(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Travel
  • for Piston diameter(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Tension levers for rotary lever clamps, Form B blank (K1857) (K1857.25312)

    Cikkszám:

    K1857.25312
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K1857.25312

    B

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    Travel

    for Piston diameter

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    25
    12.5
    31
    18.8
    2.1
    25
    0.1300
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    65.40 €
    ( 77.83 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    The tension lever can be used for the hydraulic rotary lever clamp K1856 or the pneumatic rotary lever clamp K1870. The "standard" tension lever or the "blank" tension lever can be selected. The "standard" tension lever is finish machined and can be mounted directly. The "blank" tension lever can be individually machined to suit. The blank lever is made from unhardened steel for easier machining. After the individual contour has been machined, the tension levers must be annealed and hardened before mounting to prevent deformation of the levers during use.
    Material:
    Standard and blank steel.
    Version:
    Standard hardened.
    Blank not hardened.