Szűrési feltételek
  • Thread M(mm)
  • Component material
  • D1=Thread
  • L1=thread length(mm)
  • SW(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • RoHS
  • PL Edelstahl
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Ball pressure screws without head with fine thread form A (07107) (07107-10512)

Cikkszám:

07107-10512
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
07107-10512

Thread M

(mm)

Component material

D1=Thread

L1=thread length

(mm)

SW

(mm)

Ball Ø

(mm)

Load rating max. (static load only)

(kN)

RoHS

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
5
Ball-bearing steel
M5x0.5
12
2.5
3
4.5
Yes
No
0.0012
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
2.99 €
( 3.56 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· Serve as supports, stops and thrust pads

· Application sectors: machine and fixture construction, assembly

· ball point hardened

· Fine thread enables extremely fine adjustments

· Different ball types