Szűrési feltételek
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1=Pin diameter
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L5(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Ball lock pins with die-cast zinc T-grip and high shear strength (03422) (03422-214605010)

Cikkszám:

03422-214605010
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
03422-214605010

B

(mm)

D

(mm)

D1=Pin diameter

D2

(mm)

D3

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L5

(mm)

Receiving hole H11

(mm)

Shearing force double shear max.

(kN)

Minimális rendelési mennyiség
17.6
46
5
5.5
13.2
10
5.9
25
19.4
15.9
5
24
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
26.97 €
( 32.09 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

· For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

· Secure locking by simply pressing and releasing the push button

· User friendly