Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Megerősítve
  • Bore diameter(mm)
  • Outside diameter(mm)
  • Height H(mm)
  • Limiting speed in rpm
  • Basic Dynamic Load Rating, Axial [C a](N)
  • Basic Dynamic Load Rating, Radial [C r](N)
  • Basic Static Load Rating, Axial [C 0a](N)
  • Basic static load rating, radial [C 0r](N)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Axial/Radial Bearing Double Direction, Screw Mounting, with Integrated Angular Measuring System, YRTC Series (YRTC325-XL-VSP)

    Axial/Radial Bearing Double Direction, Screw Mounting, with Integrated Angular Measuring System, YRTC Series YRTC325-XL-VSP

    Cikkszám:

    YRTC325-XL-VSP
    Törlés
    • Egységár (ÁFA nélkül)
      19,051.63 €
    • Összesen (ÁFA nélkül)
      19,051.63 €
      Ár ÁFA együtt: 22,671.44 €
    • Feladási dátum
      4 munkanapok
      Referencia feladási dátum: 11.06.2025
    Mennyiség:
    Rendelhető mennyiség?29
    Loading...
    Mennyiség 
    ?
    1 - 45 - 78 - 1112 - 1415 - 2930+
    Egységár (ÁFA nélkül)
    (Egységár ÁFA együtt)
    19,051.63 €
    (22,671.44 €)
    18,099.05 €
    (21,537.87 €)
    7,368.22 €
    (8,768.18 €)
    7,044.34 €
    (8,382.76 €)
    6,882.40 €
    (8,190.06 €)
    6,882.40 €
    (8,190.06 €)
    Shipping days4 days4 days4 days4 days4 daysQuote

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    YRTC325-XL-VSP
    Kapcsolódó

    Bore diameter

    (mm)

    Outside diameter

    (mm)

    Product type

    Height H

    (mm)

    Limiting speed in rpm

    Basic Dynamic Load Rating, Axial [C a]

    (N)

    Basic Dynamic Load Rating, Radial [C r]

    (N)

    Basic Static Load Rating, Axial [C 0a]

    (N)

    Basic static load rating, radial [C 0r]

    (N)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség

    -

    325
    450
    with X-Life quality (Bearing preload Standard)
    60
    200 1/min
    247000
    183000
    1900000
    530000
    24.68
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    19,051.63 €
    ( 22,671.44 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Axial/radial bearings, double direction, for screw mounting

    A cikkszám megerősítésre került