Szűrési feltételek
  • Bore diameter(mm)
  • Outside diameter(mm)
  • Ref. speed rpm
  • Limiting speed in rpm
  • Basic Dynamic Load Rating, Radial [C r](N)
  • Basic static load rating, radial [C 0r](N)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Needle Roller Bearing NA69..-XL, Single Row, with Inner Ring, Outer Ring with 2 Bords

    Needle Roller Bearing NA69..-XL, Single Row, with Inner Ring, Outer Ring with 2 Bords

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Bore diameter

    (mm)

    Outside diameter

    (mm)

    Ref. speed rpm

    Limiting speed in rpm

    Basic Dynamic Load Rating, Radial [C r]

    (N)

    Basic static load rating, radial [C 0r]

    (N)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    25
    42
    7500 1/min
    14400 1/min
    44000
    59000
    0.16
    1000 darab
    30
    47
    6300 1/min
    12600 1/min
    49000
    71000
    0.19
    1000 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    37.05 €
    ( 44.09 € )
    4 munkanapok
    44.97 €
    ( 53.51 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Needle roller bearing NA69..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords