Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Automation Components
Rotary Motion
Bearings
Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearing SL04-PP, Full Complement, Double Row
Szűrési feltételek
Mindent töröl
Main dimension(mm)
160 x 220 x 80
200 x 270 x 80
Type
Becsült szállítási napok
Minden
4 munkanapok belül
INA
Cylindrical Roller Bearing SL04-PP, Full Complement, Double Row
Cikkszám:
Befejezetlen:
2
javaslat található.
CAD-adatok nem állnak rendelkezésre
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Mennyiség:
Kosárba
Cikkszámlista
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
SL04160-D-PP-2NR-C3-GA22
SL04200-D-PP-2NR-C3-GA22
Main dimension
(mm)
Weight
(kg)
Minimális rendelési mennyiség
160 x 220 x 80
8.31
1 darab
200 x 270 x 80
13.6
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
1,257.95 €
(
1,496.96 €
)
4 munkanapok
2,043.25 €
(
2,431.47 €
)
4 munkanapok
1