Szűrési feltételek
  • Bore diameter(mm)
  • Outside diameter(mm)
  • Width Inner Ring [B](mm)
  • Speed on Permanent Grease Lubrication [n D G](1/min)
  • Basic Dynamic Load Rating, Radial [C r w](N)
  • Basic Static Load Rating, Radial [C 0r w](N)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Yoke Type Track Rollers PWTR..-2RS, Full Complement Cylindrical Roller Set, with Axial Guidance (PWTR3580-2RS-RR-XL)

    Yoke Type Track Rollers PWTR..-2RS, Full Complement Cylindrical Roller Set, with Axial Guidance PWTR3580-2RS-RR-XL

    Cikkszám:

    PWTR3580-2RS-RR-XL
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    PWTR3580-2RS-RR-XL
    Kapcsolódó

    Bore diameter

    (mm)

    Outside diameter

    (mm)

    Width Inner Ring [B]

    (mm)

    Speed on Permanent Grease Lubrication [n D G]

    (1/min)

    Basic Dynamic Load Rating, Radial [C r w]

    (N)

    Basic Static Load Rating, Radial [C 0r w]

    (N)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    35
    80
    29
    1800
    43500
    62000
    0.83
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    134.40 €
    ( 159.94 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Yoke type track rollers PWTR..-2RS, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, lip seals on both sides