Megerősítve
  • Bore diameter(mm)
  • Outside diameter(mm)
  • Limiting speed of grease in rpm
  • Height H(mm)
  • Limiting Speed for Oil Lubrication [n G Oil](1/min)
  • Basic Dynamic Load Rating, Axial [C a](N)
  • Basic Dynamic Load Rating, Radial [C r](N)
  • Basic Static Load Rating, Axial [C 0a](N)
  • Basic static load rating, radial [C 0r](N)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Needle Roller/Axial Cylindrical Roller Bearing ZARF..-L, Double Direction, for Screw Mounting (ZARF1560-L-TV-A)

    Needle Roller/Axial Cylindrical Roller Bearing ZARF..-L, Double Direction, for Screw Mounting ZARF1560-L-TV-A

    Cikkszám:

    ZARF1560-L-TV-A
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    ZARF1560-L-TV-A
    Kapcsolódó

    Bore diameter

    (mm)

    Outside diameter

    (mm)

    Limiting speed of grease in rpm

    Height H

    (mm)

    Limiting Speed for Oil Lubrication [n G Oil]

    (1/min)

    Basic Dynamic Load Rating, Axial [C a]

    (N)

    Basic Dynamic Load Rating, Radial [C r]

    (N)

    Basic Static Load Rating, Axial [C 0a]

    (N)

    Basic static load rating, radial [C 0r]

    (N)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    15
    60
    2200 1/min
    53
    8500
    24900
    13000
    53000
    17500
    0.41
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    476.49 €
    ( 567.02 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARF..-L, double direction, for screw mounting, long shaft locating washer

    A cikkszám megerősítésre került