Szűrési feltételek
  • Bore diameter [d](mm)
  • Height Flange [H](mm)
  • Basic Dynamic Load Rating, Radial [C r](N)
  • Total height unit [U](mm)
  • Basic static load rating, radial [C 0r](N)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Flanged housing Unit, UCFA Series (UCFC218-J7)

    Flanged housing Unit, UCFA Series UCFC218-J7

    Cikkszám:

    UCFC218-J7
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    UCFC218-J7
    Kapcsolódó

    Bore diameter [d]

    (mm)

    Height Flange [H]

    (mm)

    Basic Dynamic Load Rating, Radial [C r]

    (N)

    Total height unit [U]

    (mm)

    Basic static load rating, radial [C 0r]

    (N)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    90
    265
    102000
    78.3
    72000
    12.21
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    232.48 €
    ( 276.65 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Bore diameter [d](mm): 19.05-90
    ・Height Flange [H](mm): 100-265
    ・Total height unit [U](mm): 28.3-78.3

    Flanged housing unit UCFC
    Round version With grub screws in inner ring