Szűrési feltételek
  • Unit length L(mm)
  • Bore diameter [d](mm)
  • Height [H 2](mm)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Plummer Block Housing Unit, UCPA Series

    Plummer Block Housing Unit, UCPA Series

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 13 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Kapcsolódó

    Unit length L

    (mm)

    Bore diameter [d]

    (mm)

    Height [H 2]

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    84
    20.638
    72
    0.87
    1 darab
    84
    22.225
    72
    0.86
    1 darab
    84
    23.813
    72
    0.84
    1 darab
    94
    26.988
    84
    1.26
    1 darab
    94
    30.163
    84
    1.214
    1 darab
    94
    31.75
    84
    1.196
    1 darab
    110
    31.75
    95
    1.743
    1 darab
    110
    33.338
    95
    1.711
    1 darab
    110
    34.925
    95
    1.687
    1 darab
    110
    36.513
    95
    1.658
    1 darab
    116
    39.688
    100
    1.92
    1 darab
    120
    41.275
    108
    2.308
    1 darab
    120
    44.45
    108
    2.225
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    19.57 €
    ( 23.29 € )
    4 munkanapok
    19.57 €
    ( 23.29 € )
    4 munkanapok
    19.57 €
    ( 23.29 € )
    4 munkanapok
    24.22 €
    ( 28.82 € )
    4 munkanapok
    24.22 €
    ( 28.82 € )
    4 munkanapok
    24.22 €
    ( 28.82 € )
    4 munkanapok
    28.25 €
    ( 33.62 € )
    4 munkanapok
    28.25 €
    ( 33.62 € )
    4 munkanapok
    28.25 €
    ( 33.62 € )
    4 munkanapok
    28.25 €
    ( 33.62 € )
    4 munkanapok
    33.22 €
    ( 39.53 € )
    4 munkanapok
    37.82 €
    ( 45.01 € )
    4 munkanapok
    37.82 €
    ( 45.01 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Plummer block housing units UCPA, cast iron housing, with short base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals