Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Megerősítve
  • Outer Diameter D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Bore diameter(mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Radial load rating(N)
  • Accuracy class
  • Limiting speed [n G](1/min)
  • Reference speed [n ϑr](1/min)
  • Clearance
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Spherical Roller Bearing 230..-E1A, Main Dimensions to DIN 635-2, Cylindrical Bore (23024-E1A-XL-M-C2)

    Spherical Roller Bearing 230..-E1A, Main Dimensions to DIN 635-2, Cylindrical Bore 23024-E1A-XL-M-C2

    Cikkszám:

    23024-E1A-XL-M-C2
    Törlés
    • Egységár (ÁFA nélkül)
      304.00 €
    • Összesen (ÁFA nélkül)
      304.00 €
      Ár ÁFA együtt: 361.76 €
    • Feladási dátum
      4 munkanapok
      Referencia feladási dátum: 11.06.2025
    Mennyiség:
    Rendelhető mennyiség?1999
    Mennyiség 
    ?
    1 - 1415 - 19992000+
    Egységár (ÁFA nélkül)
    (Egységár ÁFA együtt)
    304.00 €
    (361.76 €)
    291.85 €
    (347.30 €)
    291.85 €
    (347.30 €)
    Shipping days4 days4 daysQuote

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    23024-E1A-XL-M-C2

    Outer Diameter D

    (mm)

    Width B (or T)

    (mm)

    Bore diameter

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Radial load rating

    (N)

    Accuracy class

    Limiting speed [n G]

    (1/min)

    Reference speed [n ϑr]

    (1/min)

    Clearance

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    180
    46
    120
    430000
    580000
    Standard
    3950
    2800
    C2
    4.026
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    304.00 €
    ( 361.76 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Spherical roller bearings 230..-E1A, main dimensions to DIN 635-2

    Nem található ehhez a termékhez hasonló termék.
    A cikkszám megerősítésre került