Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Megerősítve
  • Outer Diameter D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Bore diameter(mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Radial load rating(N)
  • Limiting speed [n G](1/min)
  • Reference speed [n ϑr](1/min)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Spherical Roller Bearing 241..-BE-K30, Main Dimensions to DIN 635-2, Tapered Bore (24160-BE-XL-K30-C4)

    Spherical Roller Bearing 241..-BE-K30, Main Dimensions to DIN 635-2, Tapered Bore 24160-BE-XL-K30-C4

    Cikkszám:

    24160-BE-XL-K30-C4
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    24160-BE-XL-K30-C4

    Outer Diameter D

    (mm)

    Width B (or T)

    (mm)

    Bore diameter

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Radial load rating

    (N)

    Limiting speed [n G]

    (1/min)

    Reference speed [n ϑr]

    (1/min)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    500
    200
    300
    3950000
    6400000
    1100
    450
    153.15
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    7,567.86 €
    ( 9,005.75 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Spherical roller bearings 241..-BE-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30

    Nem található ehhez a termékhez hasonló termék.
    A cikkszám megerősítésre került