Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Megerősítve
  • Outer Diameter D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Bore diameter(mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Radial load rating(N)
  • Limiting speed [n G](1/min)
  • Reference speed [n ϑr](1/min)
  • Clearance
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Cylindrical Roller Bearing NU..-XL-M1A, with Cage, Single Row, Non-Locating Bearing, Type NU (NU1015-XL-M1A)

    Cylindrical Roller Bearing NU..-XL-M1A, with Cage, Single Row, Non-Locating Bearing, Type NU NU1015-XL-M1A

    Cikkszám:

    NU1015-XL-M1A
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    NU1015-XL-M1A

    Outer Diameter D

    (mm)

    Width B (or T)

    (mm)

    Bore diameter

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Radial load rating

    (N)

    Limiting speed [n G]

    (1/min)

    Reference speed [n ϑr]

    (1/min)

    Clearance

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    115
    20
    75
    78000
    85000
    11800
    5200
    CN
    0.714
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    157.23 €
    ( 187.10 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

    Nem található ehhez a termékhez hasonló termék.
    A cikkszám megerősítésre került