Szűrési feltételek
  • Outer Diameter D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Bore diameter(mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Radial load rating(N)
  • Limiting speed [n G](1/min)
  • Reference speed [n ϑr](1/min)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Spherical Roller Bearing 223..-E1-K, Main Dimensions to DIN 635-2, Tapered Bore (22316-E1-XL-K-C3>A)

    Spherical Roller Bearing 223..-E1-K, Main Dimensions to DIN 635-2, Tapered Bore 22316-E1-XL-K-C3>A

    Cikkszám:

    22316-E1-XL-K-C3>A
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    22316-E1-XL-K-C3>A

    Outer Diameter D

    (mm)

    Width B (or T)

    (mm)

    Bore diameter

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Radial load rating

    (N)

    Limiting speed [n G]

    (1/min)

    Reference speed [n ϑr]

    (1/min)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    170
    58
    80
    495000
    510000
    4250
    3400
    6.131
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    226.83 €
    ( 269.93 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Spherical roller bearings 223..-E1-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12