Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Megerősítve
  • Outer Diameter D(φ)
  • Width B (or T)(mm)
  • Bore diameter [d](mm)
  • Basic Dynamic Load Rating, Axial [C a](N)
  • Basic Static Load Rating, Axial [C 0a](N)
  • Limiting speed for grease lubrication [n G Grease](1/min)
  • Thermally permissible speed [n ϑ](1/min)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Axial Angular Contact Ball Bearing ZKLF..-2RS, Double Direction, for Screw Mounting (ZKLF1762-2RS-XL)

    Axial Angular Contact Ball Bearing ZKLF..-2RS, Double Direction, for Screw Mounting ZKLF1762-2RS-XL

    Cikkszám:

    ZKLF1762-2RS-XL
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    ZKLF1762-2RS-XL
    Kapcsolódó

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B (or T)

    (mm)

    Bore diameter [d]

    (mm)

    Basic Dynamic Load Rating, Axial [C a]

    (N)

    Basic Static Load Rating, Axial [C 0a]

    (N)

    Limiting speed for grease lubrication [n G Grease]

    (1/min)

    Thermally permissible speed [n ϑ]

    (1/min)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    62
    25
    17
    20800
    31500
    3300
    3300
    0.452
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    872.20 €
    ( 1,037.92 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2RS, double direction, for screw mounting, lip seals on both sides

    Nem található ehhez a termékhez hasonló termék.
    A cikkszám megerősítésre került