Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Megerősítve
  • Outer Diameter D(φ)
  • Width B (or T)(mm)
  • Bore diameter [d](mm)
  • Basic Dynamic Load Rating, Axial [C a](N)
  • Basic Static Load Rating, Axial [C 0a](N)
  • Limiting speed for grease lubrication [n G Grease](1/min)
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Angular Contact Ball Bearing Units ZKLFA..-2RS, Double Direction, for Screw Mounting (ZKLFA1563-2RS)

    Angular Contact Ball Bearing Units ZKLFA..-2RS, Double Direction, for Screw Mounting ZKLFA1563-2RS

    Cikkszám:

    ZKLFA1563-2RS
    Törlés
    • Egységár (ÁFA nélkül)
      1,117.83 €
    • Összesen (ÁFA nélkül)
      1,117.83 €
      Ár ÁFA együtt: 1,330.22 €
    • Feladási dátum
      4 munkanapok
      Referencia feladási dátum: 11.06.2025
    Mennyiség:
    Rendelhető mennyiség?1999
    Mennyiség 
    ?
    1 - 45 - 19992000+
    Egységár (ÁFA nélkül)
    (Egységár ÁFA együtt)
    1,117.83 €
    (1,330.22 €)
    1,034.00 €
    (1,230.46 €)
    1,034.00 €
    (1,230.46 €)
    Shipping days4 days4 daysQuote

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    ZKLFA1563-2RS
    Kapcsolódó

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B (or T)

    (mm)

    Bore diameter [d]

    (mm)

    Basic Dynamic Load Rating, Axial [C a]

    (N)

    Basic Static Load Rating, Axial [C 0a]

    (N)

    Limiting speed for grease lubrication [n G Grease]

    (1/min)

    Weight

    (kg)

    Minimális rendelési mennyiség
    42
    25
    15
    18000
    28500
    8200
    0.259
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    1,117.83 €
    ( 1,330.22 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Angular contact ball bearing units ZKLFA..-2RS, double direction, for screw mounting, lip seals on both sides, with flattened flange

    Nem található ehhez a termékhez hasonló termék.
    A cikkszám megerősítésre került