Szűrési feltételek
  • Dimension ØD
  • Dimension H
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Compression Fittings Type 200, Centre Male T-Adaptor

Compression Fittings Type 200, Centre Male T-Adaptor 92212

Cikkszám:

92212
Törlés
  • Ez a tétel 10 darabos egységben rendelhető.

Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
92212

Dimension ØD

Dimension H

Minimális rendelési mennyiség
15
14
10 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
7.18 €
( 8.54 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

- Brass fittings
- High resilience due to cutting ring and nut
- Cutting rings in line with DIN 3861
- Swivel nuts in line with DIN 3870
- Nickel-plating for corrosion protection
- For pipe diameters from 4 mm to 18 mm
- Connection sizes from 1/8" to 1/2"