Megerősítve
  • Body Material
  • Outside Dia./Thread M(mm)
  • Stroke S(mm)
  • Initial Load(N)
  • d1
  • d2(mm)
  • d3(mm)
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • n(mm)
  • Temperature max.(°C)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 4 munkanapok belül

Spring Plunger, with collar and ball, front slot (22075.0012)

Cikkszám:

22075.0012
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
22075.0012
Kapcsolódó

Body Material

Outside Dia./Thread M

(mm)

Stroke S

(mm)

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

d1

d2

(mm)

d3

(mm)

Body

Ball

l1

(mm)

l2

(mm)

n

(mm)

Temperature max.

(°C)

Temperature min.

(°C)

Conflict Minerals free

REACH compliant

Weight

(g)

Minimális rendelési mennyiség
Steel
12
2.4
~10.8
~22.3
M12
8
14
Free cutting steel, blackened
Stainless steel, hardened
11.5
1.5
2.7
250
-
-
-
6
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
4.02 €
( 4.78 € )
4 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Material

Body

    • Free cutting steel, blackened
    • Stainless steel 1.4305

Ball

    • Stainless steel, hardened

Spring

    • Stainless steel

Notes

Special types on request.

Spring plungers are specially tested for spring range and forces.

References

Thread lock on request, please refer to appendix - Technical Data -

Calculation of indexing resistance, please refer to appendix - Technical Data -

A cikkszám megerősítésre került