Megerősítve
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(daN)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Bearing type
  • Weight(g)
  • Electrically conductive
  • Tread color
  • Non-staining
  • Non-marking
  • Min. temperature resistance(° C)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Wheel, V Series (V 125/15R-EL)

Cikkszám:

V 125/15R-EL
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
V 125/15R-EL

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(daN)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Bearing type

Weight

(g)

Electrically conductive

Tread color

Non-staining

Non-marking

Min. temperature resistance

(° C)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
125
38
15
45
100
100
roller bearing
599
yes
black
no
no
-25
100
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
29.30 €
( 34.87 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Wheel, with Standard Solid Rubber Tyre, with Pressed Steel Rim, Reinforced Design

Tyre:

  • standard solid rubber, hardness 80 Shore A
  • very good operational comfort
  • very good floor preservation, low-noise operation
  • colour black

Rim:

  • pressed steel
  • strong rim structure with tubular steel hub, bolted or pressed
  • zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Other features:

  • chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C

A cikkszám megerősítésre került