Szűrési feltételek
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(daN)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Bearing type
  • Weight(g)
  • Tread color
  • Non-staining
  • Rustproof
  • Non-marking
  • Min. temperature resistance(° C)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Heavy Duty Wheel, POEV Series (POEV 100/15R)

Cikkszám:

POEV 100/15R
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
POEV 100/15R

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(daN)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Bearing type

Weight

(g)

Tread color

Non-staining

Rustproof

Non-marking

Min. temperature resistance

(° C)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
100
32
15
45
200
200
roller bearing
212
black
no
no
no
-25
200
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
21.72 €
( 25.85 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Heavy Duty Wheel, with 'Blickle Easyroll' Elastic Solid Rubber Tyres, with Nylon Wheel Centre, POEV Series

Tyre:

  • high-quality elastic solid rubber "Blickle EasyRoll" in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A
  • very good operational comfort
  • very good floor preservation, low-noise operation
  • low rolling resistance
  • colour black
  • vulcanised onto the wheel centre

Wheel centre:

  • high-quality nylon 6, impact resistant
  • colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +35 °C