Megerősítve
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(daN)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Bearing type
  • Weight(g)
  • Tread color
  • Non-staining
  • Non-marking
  • Min. temperature resistance(° C)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Wheel, P Series (P 200/20-60R)

Cikkszám:

P 200/20-60R
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
P 200/20-60R

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(daN)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Bearing type

Weight

(g)

Tread color

Non-staining

Non-marking

Min. temperature resistance

(° C)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
200
50
20
60
75
75
roller bearing
894
black
no
no
-25
75
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
41.67 €
( 49.59 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Wheel, with Pneumatic Tyre, with Pressed Steel Rim

Tyre:

  • pneumatic tyre, ribbed profile, hardness 60 Shore A
  • 4-ply rating, with inner tube
  • maximum operational comfort
  • excellent floor preservation, particularly quiet operation
  • colour black

Rim:

  • pressed steel
  • with welded tubular steel hub
  • lacquered, colour silver

Other features:

  • chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -20 °C to +50 °C
  • the wheel and tyre dimensions provided here apply to new tyres that are not bearing a load. Their width and diameter may change when they are in use.
  • speeds up to 16 km/h possible for wheels with ball bearing and reduced load capacity

A cikkszám megerősítésre került