Szűrési feltételek
  • O.D. D(Ø)
  • Width W(mm)
  • Load (Reference)(N)
  • Weight(kg)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Axle hole diameter(mm)
  • Hub W(mm)
  • Type

Twin Flanged Wheel of Solid Steel, DSPK Series

Cikkszám:

Befejezetlen: 9 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

O.D. D

(Ø)

Width W

(mm)

Load (Reference)

(N)

Weight

(kg)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Axle hole diameter

(mm)

Hub W

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
50
18
1177.2
0.194
120
10
18
1 darab
75
22
2452.5
0.568
250
15
22
1 darab
75
22
2452.5
0.58
250
12
22
1 darab
100
24
2943
1.177
300
15
24
1 darab
100
40
5886
2.043
600
15
40
1 darab
120
33
5886
2.233
600
20
33
1 darab
125
50
11.77
3.948
1200
20
50
1 darab
150
33
7848
3.75
800
20
33
1 darab
200
33
9.81
7
1000
20
33
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
30.35 €
( 36.12 € )
5 munkanapok
53.42 €
( 63.57 € )
5 munkanapok
36.23 €
( 43.11 € )
5 munkanapok
75.23 €
( 89.52 € )
5 munkanapok
94.93 €
( 112.97 € )
5 munkanapok
119.25 €
( 141.91 € )
5 munkanapok
116.25 €
( 138.34 € )
5 munkanapok
142.58 €
( 169.67 € )
5 munkanapok
249.13 €
( 296.46 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Twin Flanged Wheel of Solid Steel

Wheel:

  • heat-treatable steel, machined, hardness 190–230 HB
  • lightly-oiled surface
  • V-shaped tread (for angular steel)
  • extremely low rolling resistance
  • outstanding wear resistance
  • extremely high static and dynamic load capacity

Other features:

  • chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +120 °C
  • consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads
  • electrical conductivity (ohmic resistance) ≤ 104 Ω