Megerősítve
  • O.D. D(Ø)
  • Width W(mm)
  • Load (Reference)(N)
  • Weight(kg)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type

Press-On Band, BTH Series (BTH 180X50/120)

Cikkszám:

BTH 180X50/120
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
BTH 180X50/120

O.D. D

(Ø)

Width W

(mm)

Load (Reference)

(N)

Weight

(kg)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
180
50
8829
1.742
900
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
117.85 €
( 140.24 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Press-On Band, with Blickle Extrathane® Polyurethane Tread

Tread:

  • high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
  • low rolling resistance
  • high abrasion resistance
  • high cut and tear propagation resistance
  • colour light brown, non-marking, non-staining
  • excellent chemical connection with the steel-band
  • for wheel centre with outer diameter tolerance h11

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -30 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C

A cikkszám megerősítésre került