2
Szűrési feltételek
  • O.D. D(Ø)
  • Width W(mm)
  • Load (Reference)(N)
  • Weight(kg)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type

Press-On Band, BB Series

Cikkszám:

Befejezetlen: 20 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

O.D. D

(Ø)

Width W

(mm)

Load (Reference)

(N)

Weight

(kg)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Minimális rendelési mennyiség
125
40
4905
0.724
500
1 darab
125
50
6474.6
0.912
660
1 darab
150
50
7651.8
1.193
780
1 darab
150
130
19.13
3.153
1950
1 darab
200
50
9.81
2.097
1000
1 darab
200
75
12.75
2.71
1300
1 darab
200
80
13.73
3.175
1400
1 darab
200
130
22.07
4.891
2250
1 darab
230
85
18.64
4.108
1900
1 darab
250
50
11.77
3.217
1200
1 darab
250
80
17.66
4.42
1800
1 darab
250
130
25.51
7.86
2600
1 darab
285
75
19.62
5.513
2000
1 darab
310
60
16.19
5.255
1650
1 darab
310
120
29.43
12.58
3000
1 darab
343
115
35.32
11.1
3600
1 darab
343
140
41.2
14.06
4200
1 darab
360
60
18.64
6.335
1900
1 darab
415
90
31.39
11.71
3200
1 darab
645
250
117.72
82.5
12000
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
70.05 €
( 83.36 € )
5 munkanapok
88.58 €
( 105.41 € )
5 munkanapok
99.14 €
( 117.98 € )
5 munkanapok
211.02 €
( 251.11 € )
23 munkanapok
126.70 €
( 150.77 € )
5 munkanapok
159.86 €
( 190.23 € )
23 munkanapok
197.92 €
( 235.52 € )
5 munkanapok
388.45 €
( 462.26 € )
23 munkanapok
231.63 €
( 275.64 € )
5 munkanapok
185.70 €
( 220.98 € )
5 munkanapok
243.97 €
( 290.32 € )
5 munkanapok
398.88 €
( 474.67 € )
5 munkanapok
297.00 €
( 353.43 € )
5 munkanapok
356.97 €
( 424.79 € )
23 munkanapok
617.70 €
( 735.06 € )
23 munkanapok
599.50 €
( 713.40 € )
23 munkanapok
746.27 €
( 888.06 € )
23 munkanapok
397.47 €
( 472.99 € )
5 munkanapok
755.30 €
( 898.81 € )
23 munkanapok
4,345.70 €
( 5,171.38 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Press-On Band, with Blickle Besthane® Polyurethane Tread

Tread:

  • high-quality polyurethane elastomer Blickle Besthane®, hardness 92 Shore A
  • very low rolling resistance
  • high dynamic load capacity
  • high abrasion resistance
  • high cut and tear propagation resistance
  • colour brown, non-marking, non-staining
  • excellent chemical connection with the steel-band
  • for wheel centre with outer diameter tolerance h11

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -30 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
  • Greatly increased load capacity is possible for applications without obstacles.