Megerősítve
  • B=Width(mm)
  • D1(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • A=Length(mm)
  • D(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • E(mm)
  • E1(mm)
  • K(mm)
  • K1(mm)
  • L(mm)
  • X(mm)
  • Y(mm)
  • Z(mm)
  • F=Retaining force(N)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Side clamps (K0033) (K0033.010)

    Cikkszám:

    K0033.010
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K0033.010

    B=Width

    (mm)

    D1

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    A=Length

    (mm)

    D

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    D5

    (mm)

    E

    (mm)

    E1

    (mm)

    K

    (mm)

    K1

    (mm)

    L

    (mm)

    X

    (mm)

    Y

    (mm)

    Z

    (mm)

    F=Retaining force

    (N)

    Minimális rendelési mennyiség
    39
    M10
    56
    38
    20
    110
    18.2
    11
    M10
    24
    10.5
    4
    18
    40.5
    4
    39
    20.5
    8
    M5
    40000
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    371.45 €
    ( 442.03 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Mountable directly on machine tables

    · With positive down force

    · Flexible application

    · Clamping jaw case-hardened

    A cikkszám megerősítésre került