Szűrési feltételek
  • Hole spacing(mm)
  • Surface finish body
  • Main colour
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=Fastening hole
  • H(mm)
  • L=Length(mm)
  • T=Thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Pull handles oval (K0204) (K0204.12001)

    Cikkszám:

    K0204.12001
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K0204.12001

    Hole spacing

    (mm)

    Surface finish body

    Main colour

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=Fastening hole

    H

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    T=Thread depth

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    120
    powder-coated
    black
    21
    13
    M6
    50
    133
    12
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    9.71 €
    ( 11.55 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Retaining element to open and close lids, panels and hoods

    · Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry, rehabilitation and medical technology

    · Cross section, oval

    · Suitable for installing in standard 19-inch systems

    · Very stable and robust