Megerősítve
  • Body Material
  • Stroke S(mm)
  • Steel code
  • Component colour
  • Size
  • A(mm)
  • B(mm)
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Thread
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Indexing plungers with T-grip, without locking slot, without locknut, Form A (K1124) (K1124.530884)

    Cikkszám:

    K1124.530884
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K1124.530884

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Component colour

    Size

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Minimális rendelési mennyiség
    Steel
    8
    1.0718
    red
    3
    60
    18
    8
    M16x1,5
    2.3
    77
    26
    10
    23
    19
    35
    15
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    9.95 €
    ( 11.84 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Ergonomic grip

    · Material: steel or stainless steel

    A cikkszám megerősítésre került