Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Szűrési feltételek
0%
  • Stroke S (mm)
  • Steel code
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=Pin diameter (mm)
  • D2 (mm)
  • Fx30° (mm)
  • L=Length (mm)
  • L1 (mm)
  • L2 (mm)
  • L3 (mm)
  • SW1 (mm)
  • Spring force final pressure F2 approx. (N)
  • Spring force initial pressure F1 approx. (N)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Indexing plungers with extended locking pin Form A (K0630)

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 24 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Grade

    Surface finish body

    Size

    D=Pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Minimális rendelési mennyiség
    Stainless steel
    6
    1.4034
    -
    hardened
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    40.5
    15
    6
    13
    10
    15
    6
    1 darab
    Stainless steel
    8
    1.4034
    -
    hardened
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    46.5
    17
    7
    15
    13
    16
    5
    1 darab
    Stainless steel
    9
    1.4034
    -
    hardened
    2
    6
    M12x1,5
    25
    1.8
    54.7
    20
    8
    17
    14
    18
    6
    1 darab
    Stainless steel
    12
    1.4034
    -
    hardened
    3
    8
    M16x1,5
    33
    2.3
    72
    26
    10
    23
    19
    45
    15
    1 darab
    Stainless steel
    15
    1.4034
    -
    hardened
    4
    10
    M20x1,5
    33
    2.8
    79
    28
    12
    25
    22
    43
    15
    1 darab
    Stainless steel
    18
    1.4034
    -
    hardened
    4
    12
    M20x1,5
    33
    2.8
    84
    28
    14
    25
    22
    51
    15
    1 darab
    Stainless steel
    24
    1.4034
    -
    hardened
    5
    16
    M24x2
    40
    3.2
    104
    32
    18
    28
    27
    60
    20
    1 darab
    Stainless steel
    5
    1.4034
    -
    hardened
    9
    3
    M6x0,75
    14
    0.8
    33
    12
    5
    10
    8
    12
    4.5
    1 darab
    Steel
    6
    -
    5.8
    hardened
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    40.5
    15
    6
    13
    10
    15
    6
    1 darab
    Stainless steel
    6
    1.4305
    -
    not hardened
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    40.5
    15
    6
    13
    10
    15
    6
    1 darab
    Steel
    8
    -
    5.8
    hardened
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    46.5
    17
    7
    15
    13
    16
    5
    1 darab
    Stainless steel
    8
    1.4305
    -
    not hardened
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    46.5
    17
    7
    15
    13
    16
    5
    1 darab
    Stainless steel
    9
    1.4305
    -
    not hardened
    2
    6
    M12x1,5
    25
    1.8
    54.7
    20
    8
    17
    14
    18
    6
    1 darab
    Stainless steel
    12
    1.4305
    -
    not hardened
    3
    8
    M16x1,5
    33
    2.3
    72
    26
    10
    23
    19
    45
    15
    1 darab
    Stainless steel
    15
    1.4305
    -
    not hardened
    4
    10
    M20x1,5
    33
    2.8
    79
    28
    12
    25
    22
    43
    15
    1 darab
    Stainless steel
    18
    1.4305
    -
    not hardened
    4
    12
    M20x1,5
    33
    2.8
    84
    28
    14
    25
    22
    51
    15
    1 darab
    Stainless steel
    24
    1.4305
    -
    not hardened
    5
    16
    M24x2
    40
    3.2
    104
    32
    18
    28
    27
    60
    20
    1 darab
    Stainless steel
    5
    1.4305
    -
    not hardened
    9
    3
    M6x0,75
    14
    0.8
    33
    12
    5
    10
    8
    12
    4.5
    1 darab
    Steel
    9
    -
    5.8
    hardened
    2
    6
    M12x1,5
    25
    1.8
    54.7
    20
    8
    17
    14
    18
    6
    1 darab
    Steel
    12
    -
    5.8
    hardened
    3
    8
    M16x1,5
    33
    2.3
    72
    26
    10
    23
    19
    45
    15
    1 darab
    Steel
    15
    -
    5.8
    hardened
    4
    10
    M20x1,5
    33
    2.8
    79
    28
    12
    25
    22
    43
    15
    1 darab
    Steel
    18
    -
    5.8
    hardened
    4
    12
    M20x1,5
    33
    2.8
    84
    28
    14
    25
    22
    51
    15
    1 darab
    Steel
    24
    -
    5.8
    hardened
    5
    16
    M24x2
    40
    3.2
    104
    32
    18
    28
    27
    60
    20
    1 darab
    Steel
    5
    -
    5.8
    hardened
    9
    3
    M6x0,75
    14
    0.8
    33
    12
    5
    10
    8
    12
    4.5
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    11.52 €
    (
    13.71 €
    )
    4 munkanapok
    12.89 €
    (
    15.34 €
    )
    4 munkanapok
    15.19 €
    (
    18.08 €
    )
    4 munkanapok
    20.21 €
    (
    24.05 €
    )
    4 munkanapok
    20.68 €
    (
    24.61 €
    )
    4 munkanapok
    30.33 €
    (
    36.09 €
    )
    4 munkanapok
    43.10 €
    (
    51.29 €
    )
    4 munkanapok
    13.51 €
    (
    16.08 €
    )
    4 munkanapok
    7.50 €
    (
    8.93 €
    )
    4 munkanapok
    11.52 €
    (
    13.71 €
    )
    4 munkanapok
    7.94 €
    (
    9.45 €
    )
    4 munkanapok
    12.89 €
    (
    15.34 €
    )
    4 munkanapok
    15.19 €
    (
    18.08 €
    )
    4 munkanapok
    20.21 €
    (
    24.05 €
    )
    4 munkanapok
    20.68 €
    (
    24.61 €
    )
    4 munkanapok
    30.33 €
    (
    36.09 €
    )
    4 munkanapok
    43.10 €
    (
    51.29 €
    )
    4 munkanapok
    13.51 €
    (
    16.08 €
    )
    4 munkanapok
    8.75 €
    (
    10.41 €
    )
    4 munkanapok
    11.32 €
    (
    13.47 €
    )
    4 munkanapok
    11.49 €
    (
    13.67 €
    )
    4 munkanapok
    16.23 €
    (
    19.31 €
    )
    4 munkanapok
    21.51 €
    (
    25.60 €
    )
    4 munkanapok
    8.28 €
    (
    9.85 €
    )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Material: steel or stainless steel