Szűrési feltételek
  • D2=Diameter(mm)
  • D3(mm)
  • G(mm)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Round inserts Form P (K0385)

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 6 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    D2=Diameter

    (mm)

    D3

    (mm)

    G

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    8
    8
    M4
    1 darab
    10
    10
    M5
    1 darab
    12
    13
    M5
    1 darab
    16
    16
    M6
    1 darab
    20
    21
    M6
    1 darab
    25
    27
    M6
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    12.32 €
    ( 14.66 € )
    4 munkanapok
    12.82 €
    ( 15.26 € )
    4 munkanapok
    14.06 €
    ( 16.73 € )
    4 munkanapok
    17.20 €
    ( 20.47 € )
    4 munkanapok
    19.95 €
    ( 23.74 € )
    4 munkanapok
    22.77 €
    ( 27.10 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · For use in clamping arms, clamping fixtures, jaw plates and self-aligning pads

    · Transfer of very high torques even with hard materials

    · Form P: optimum protection against damage to sensitive surfaces