Megerősítve
  • Serration
  • A=Thread length(mm)
  • B(mm)
  • C=key width(mm)
  • D(mm)
  • G=Thread
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Gripper screws hexagonal (K0386) (K0386.17102)

    Cikkszám:

    K0386.17102
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K0386.17102

    Serration

    A=Thread length

    (mm)

    B

    (mm)

    C=key width

    (mm)

    D

    (mm)

    G=Thread

    Minimális rendelési mennyiség
    fine
    40
    8.3
    17
    12.7
    M10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    18.78 €
    ( 22.35 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · For use in clamping arms, clamping fixtures, jaw plates and self-aligning pads

    · Simple assembly

    · Hardness 72–74 HRC

    A cikkszám megerősítésre került