Megerősítve
  • Component colour
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L5(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Ball lock pins with T-grip with high shear strength (K0792) (K0792.216310040)

    Cikkszám:

    K0792.216310040
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K0792.216310040

    Component colour

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1=Pin diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L5

    (mm)

    Receiving hole H11

    (mm)

    Shearing force double shear max.

    (kN)

    Minimális rendelési mennyiség
    black
    23
    62.9
    10
    12
    17.3
    40
    8.9
    33
    24.4
    48.9
    10
    100
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    34.83 €
    ( 41.45 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

    · Application sectors: chemical or foodstuff industries, aerospace industry

    · Secure locking by simply pressing and releasing the push button

    · Easy to operate

    A cikkszám megerősítésre került