Megerősítve
  • D(mm)
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L5(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Ball lock pins with mushroom grip stainless steel, with high shear strength, adjustable (K1299) (K1299.11906050)

    Cikkszám:

    K1299.11906050
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K1299.11906050

    D

    (mm)

    D1=Pin diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L5

    (mm)

    Receiving hole H11

    (mm)

    Shearing force double shear max.

    (kN)

    Minimális rendelési mennyiség
    19
    6
    6.85
    13.5
    42-50
    6.8
    25
    8
    48.8-56.8
    6
    35
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    34.49 €
    ( 41.04 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · Secure locking by simply pressing and releasing the push button

    · Self-locking

    A cikkszám megerősítésre került