Megerősítve
  • Component colour
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L5(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Ball lock pins with L-grip (K0792) (K0792.102606025)

    Cikkszám:

    K0792.102606025
    Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K0792.102606025

    Component colour

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1=Pin diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L5

    (mm)

    Receiving hole H11

    (mm)

    Shearing force double shear max.

    (kN)

    Minimális rendelési mennyiség
    black
    17.6
    39.3
    6
    6.85
    13.2
    26
    25
    6.8
    25
    19.2
    31.8
    6
    22
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    15.87 €
    ( 18.89 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

    · Application sectors: chemical or foodstuff industries, aerospace industry

    · Secure locking by simply pressing and releasing the push button

    · Self-locking

    A cikkszám megerősítésre került