Szűrési feltételek
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L5(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Ball lock pins with grip ring stainless steel (K0746) (K0746.01505010)

    Cikkszám:

    K0746.01505010
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K0746.01505010

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    D5

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L5

    (mm)

    Receiving hole H11

    (mm)

    Shearing force double shear max.

    (kN)

    Minimális rendelési mennyiség
    15
    5
    5.54
    11.9
    5.8
    29.5
    10
    6
    23.4
    36.8
    16
    5
    24.4
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    27.99 €
    ( 33.31 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, chemical and foodstuff industries

    · Secure locking by simply pressing and releasing the push button

    · High wear protection

    · Self-locking