Szűrési feltételek
  • Hand force FH(N)
  • Opening angle of handle
  • Opening angle of holding arm
  • Retaining force F1(N)
  • Clamping force F3(N)
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B3(mm)
  • B5(mm)
  • C(mm)
  • C1(mm)
  • D(mm)
  • H(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Toggle clamps vertical heavy-duty with fixed clamping spindle (K1253)

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 3 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Hand force FH

    (N)

    Opening angle of handle

    Opening angle of holding arm

    Retaining force F1

    (N)

    Clamping force F3

    (N)

    A

    (mm)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    B3

    (mm)

    B5

    (mm)

    C

    (mm)

    C1

    (mm)

    D

    (mm)

    H

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    M

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    500
    125°
    180°
    12000
    1400
    30
    50
    10
    60
    88
    12
    6
    58
    30
    8.3
    252
    146.2
    61.1
    M12x100
    1 darab
    500
    130°
    195°
    14000
    1850
    40
    63
    12
    75
    105
    16
    8
    75
    38
    10.3
    295
    185.25
    75
    M16x150
    1 darab
    300
    120°
    180°
    6000
    1200
    25
    45
    10
    50
    67
    10
    5
    48
    30
    8.3
    221
    127.2
    51.1
    M12x100
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    140.20 €
    ( 166.84 € )
    4 munkanapok
    213.47 €
    ( 254.03 € )
    4 munkanapok
    101.33 €
    ( 120.58 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Body Material: Steel
    ・Surface finish body: hardened and passivated
    ・Component material: Plastic
    ・Component colour: red
    ・Tightening Force(N): 300, 500
    ・Opening angle of handle: 120°, 125°, 130°

    Toggle clamps vertical heavy-duty with fixed clamping spindle.