Szűrési feltételek
  • A(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • B4(mm)
  • B5(mm)
  • D=Thread(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • L(mm)
  • M(mm)
  • S(mm)
  • SW(mm)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • F max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 4 munkanapok belül

    Hook clamps with mounting bracket (K0016) (K0016.08)

    Cikkszám:

    K0016.08
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    K0016.08

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    B4

    (mm)

    B5

    (mm)

    D=Thread

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3

    (mm)

    L

    (mm)

    M

    (mm)

    S

    (mm)

    SW

    (mm)

    Tightening torque max.

    (Nm)

    F max.

    (kN)

    Minimális rendelési mennyiség
    38
    26
    19.5
    12
    6
    6
    2.5
    M8
    6.4
    20
    28
    62
    47.5
    25
    18
    50
    10
    4
    6
    30
    17
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    80.39 €
    ( 95.66 € )
    4 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Vertical or horizontal mounting

    · Application sectors: machine construction, toolmaking, fixture construction

    · For clamping any workpiece and component

    · Low space requirement